主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 BQSTUDIO
工具/软件:
大家好、TI 团队好、 我正在使用 BQ40Z50 作为 5000mA、为 Samsung INR21700-50s (BMS.h、3S、NMC) 电芯配置 BQStudio。 以下是我当前的配置步骤 :Current Configuration Summary:Battery Configuration:BQStudio→Data Memory→Settings→Configuration→DA Configuration — 电芯数:3 节电芯 — 位 0 :0(绿色)-位 1:1(红色) FET 配置 :BQStudio→Data Memory→Settings→Configuration→FET Options — 位 5 = 1(红色)→FET 在充电/放电期间关断(对学习周期有用)保护设置: BQStudio→数据存储器→Settings→Protection→Protection A - CUV/COV protection enabled(位设置为 1) BQStudio→Data Memory→Protection | Threshold | Delay | Recovery | |----- |----- |----- |----- | CUV | 2500mV | 2s | 3000mV | COV | 4300mV(所有温度范围)| 2s | 3900mV | BQStudio→Data Memory→Settings→Protection→Protection B - ASCC/ASCD Enabled - CUV、COV、ASCCL、ASCDL 位 设置为 1 电源设置: BQStudio→Data Memory→Power — 有效更新电压:3500mV — 充电器存在阈值(电量监测配置):3000mV 气体存在阈值: BQStudio→Data Memory→Gas Gauging→Design - Design Capacity (mAh):5000 - Design Energy (CWh):6300 - Design Voltage (mV) :12600 BQStudio→Data Memory→Gas Gauging→TD - Set Voltage Threshold:3200mV - Clear Voltage Threshold:3300mV - Set % RSOC Threshold:6%- Clear % RSOC Threshold:8% Calibration:BQStudio→Data Memory→Calibration - Current、Voltage、Temperature Completed。 问题: 1.尽管进行了上述配置、但在 Chemistry ID 列表中找不到与 Samsung INR21700-50s 完全匹配的化学成分。 -您建议将哪种化合物 ID 用于具有 BQ40z50 的 INR21700-50s?2.我正在为生产阶段准备这一设置: -正确完成 BMS 生产的后续步骤是什么? 附加说明: — 电池组: Samsung INR21700-50s (3S、5000mA) - BMS 模块:TI BQ40Z50 您的指导非常感谢、以确保在投入生产之前正确设置系统。 谢谢!
2.我正在为生产阶段准备这一设置:
-正确完成 BMS 生产的后续步骤是什么?
附加说明: — 电池组:
Samsung INR21700-50s (3S、5000mA)
- BMS 模块:TI BQ40Z50
您的指导非常感谢、以确保在投入生产之前正确设置系统。
谢谢!