工具/软件:
亲爱的
我的客户端是使用 UCC28070 设计一个输入电压为 220VAC、输出为 400V/6A 的 PFC 电路。 电路图连接了 50:1 L2/L3 匝数比。 但客户发现输出保持在 300V+、VCC 电压为 15V、Vref 电压为 6V。 客户发现 GDA 和 GDB 没有输出(关断期间出现一些噪音)、而 Vsense 为 7.8V。 我建议客户修改分压电阻器、以使 Vsense 大约为 2.2V。 此时会显示 GDA 和 GDB 的驱动波形、但 Vout 仍保持为 300V+、不上升。 此时、MOSFET 将发热、输入功耗为 70W(无负载连接)。 我怀疑存在过流保护、但在 CSA/CSB 波形中、它看起来是正常的。 请帮助查看客户的设计并提供一些建议。 谢谢!