主题中讨论的其他器件:、 TIDA-01505
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我选择了 UCC28C56H 控制器、并一直使用执行设计计算 UCC28C56H-Q1 作为参考设计、我的要求非常接近。 请你澄清以下几点。
应用规格:
-
输入电压:85–1000 VDC
-
输出电压:25 V / 80 W
-
开关频率:40kHz
-
计算值:LM = 600 µH、匝数比= 12.5:1 (NP:NS::75:6) 辅助绕组= 5 匝、Rsense = 0.35Ω、次级峰值电流≈35A
问题:
-
由于输入范围相似、我可以直接使用数据表应用手册中的 HV 启动电路吗? 应该降低 R5 来调节启动电流? 此外、因为 D9 显示为 18V 齐纳二极管(低于 UVLO_ON)、最好选择 19V 或 20V 齐纳二极管以避免过早钳位吗?
-
我努力进行的计算 斜坡补偿 、 电流滤波 、和 前沿消隐 。 数据表第 9.2.2.13 节提供了一般性指导、但没有明确的推导。 您能否提供更详细的设计公式或示例?
-
同样的不确定性也适用于 软启动参数 —您能建议如何计算这些值吗?
-
计算出的次级峰值电流为~35A。由于具有此额定值的肖特基二极管变得昂贵、因此使用是否可行 10A 肖特基二极管 一方 Ifsm > 100A 、是否考虑到脉冲电流曲线?
非常感谢您的指导。 请告诉我,我是否需要进一步的细节。