工具/软件:
尊敬的团队:
我使用 Webench 设计了一个隔离式直流/直流反激式转换器。 我在设计 PCB 时考虑了布局指南。 组装后、给电路板上电时、输出端没有任何东西。 在基本的故障排除之后、我发现 IC 无法正常工作。 我看到、其中一个原因是 VDD 引脚电压在 24V 输入电源下保持 11V。 我将输入电压增加到 32V、这反过来会将 VDD 引脚电压增加到 15V、但 IC 仍然不会导通并产生任何信号来开关 MOSFET。 我能看到的唯一另一个信号是 FB 引脚上的电压、该电压约为 2V 或略高于 2V。 有人会指导如何解决这个问题吗? Webench 的设计是否存在问题或我需要处理的其他问题? 我将 webench 设计报告和原理图附上。
e2e.ti.com/.../Isolated_5F00_Flyback_5F00_CC.pdf