工具/软件:
尊敬的 Sis 和 Madams:
BQ25742-G1。
请让我们在设置黄金映像后确认各种参数。
<设置黄金映像后立即>
循环计数:0
充满电容量:5740mA
Qmax:6290mA

< 多次放电和充电循环后>
循环计数:0 => 11
充满电容量:5740 => 6309mA
Qmax:6290 => 6920mA

我在 E2E 上研究了一个类似问题、发现了以下主题:
(+) BQ27542EVM:BQ27542-G1:发货前 BQ27542 应经历多少个学习周期 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
我们知道、设置黄金映像后、执行至少一个放电和充电学习周期将获得正确的满电荷容量。
设置黄金映像后、是否有办法立即显示正确的满电荷容量?
此致、
Masashi