《Thread 中讨论的其他器件: LM66200》
工具/软件:
您好:
我正在 使用 TPSM33615 处理一个应用、我看到 VCC 保持在 3V 以下的行为(仅上升到~1.9V)。 我的原理图配置为 5V 输出、但我在输出轨上只看到 1.4V。
- 输入电压:24V
- 模式选择:GND
- 芯片:TPSM33615FRNDN
到目前为止、我有:
- 已检查 VCC 与接地之间是否存在短路
- 确认我的反馈电阻值与原理图匹配(在~0.2V 下测得的反馈引脚)
- 已尝试移除 VCC 上的 1uF 电容器。
- 将 VIN 降至 12V。
我的原理图已随附。

上电时 VCC(引脚 8)的示波器捕获:

布局:

希望 为后续调试步骤提供任何建议!
谢谢、
-ak