工具/软件:
尊敬的团队:
我正在使用 TPS4H160AQPWPRQ1 IC、它有一个 2.5A 的固定电流限制 。
我的负载电流各不相同 20mA(最小值) 和 2.5A(最大值) 。
-
此 IC 是否可以在整个负载范围内正常工作?
-
数据表提到了 a 250mA 的最小电流限制设置 、但电流检测引脚可以显示低至的值 5mA 。
如果此 IC 无法准确检测和处理如此低的 20mA 负载电流、您能推荐其他器件型号吗?
重要提示:
-
电流限制固定为 2.5A
-
负载电流范围为 20mA 至 2.5A
-
我已将负载设置为不同的值 20mA、50mA、150mA 和 1A —基于我的应用程序。 不过、 电流限制 (CL) 固定为 2.5A 。
在本例中、针对的负载范围 20mA 连接到 2.5A ,我仍然会得到正确的 输出电流和电压 与高侧开关分离?