工具/软件:
LM5017MRX/NOPB 问题汇总 :μ s
应用:
家用储能驱动辅助电源、输入电压 21-46.5V、初级侧的一个绕组输出 10.5V 负载 300mA、次级侧的两个绕组输出 10.5V 负载 40mA。
- LM5017 自举电容器:μ F
在应用电路中、BST 电容器的规格为 0.01uF。 根据之前的应用经验、我们已将电容器调整为 100nF。。μ F
问题
- 设置 10nF 背后的注意事项是什么? 将电容器调整为 100nF 是否会对内部电路产生任何影响
- 您能否提供 100℃ 处内部 BST 二极管的浪涌电流容量
- BST 电容器充电电路内部是否有限流电阻器? 如果是、那么它是?


当自提升电容器 100nF 的 BST 电压在启动时确定为 7.6V 时、没有脉冲。 在波形生成时、脉冲电流约为 38mA(启动时波形生成期间的脉冲电流)、如下图所示。
BST 电压遵循外部 Vcc 电压。 当启动并生成波形时、当第二个波开始并且外部电压超过 7.6V 的内部 LDO 输出时、将产生浪涌电流、这将影响内部 BST。


SW-RTN 的电压应力

问题
- SW-RTN 规格表中的应力参数为 Vin+0.3V。 0.3V 背后的注意事项是什么? 是否不用担心上体二极管可能会在短时间内因大电流而损坏、或者内部是否有其他无法承受高电压的元件? Vin Max=100V 还是实际输入电压?
- 对于 SW-RTN、我们在轻负载下检测到 Vin+1V (Vin=13.2V) 的尖峰。 通过增加 Vin 电压、尖峰会上升到 Vin+2V (Vin= 25V)。 帮助评估这是否存在任何风险。
上部体二极管的导通压降会将 SW-RTN 钳位到 Vin+0.3V。 因此、规格表提供了理论上的钳位值、不一定必须低于该值。。


SW-VIN 电压应力
问题
是否需要参考 SW-RTN 来检查 SW-Vin 规格(上部 MOS 应力)?
我们测试自己具有–2.1V@73ns 的负尖峰和+1.4V@87ns 的正尖峰。 。评估 SW-Vin 的这种正规格还是负规格是否存在任何风险、以及它如何视为 μ V