主题: TPS25946 中讨论的其他器件
工具/软件:
PostTo_TI_TPS25946EVM-TPS25946EVM On_Blown_
我有一个 TPS25946EVM 似乎无法正常工作。 它不会限制电流。 在此之前、观察到了硬故障。 有人注意到烟雾和燃烧的气味。 在发生这种硬故障之前、EVM 似乎正常工作。 它按预期限制了电流、并允许低于该限值的电流通过。 消隐间隔似乎也按预期工作。
这就是导致“烟雾“事件的原因。
JP1/JP11 之间施加 12VDC 的直流输入
跳线设置:
- J3 默认值 1-2
- J4 默认值 3-4
- J5 5-6、实现 18.3ms 消隐
- J6 5-6、实现 4.5A 电流限制
- J7 默认 2-3
使用 BK Precesion 8500 电子负载 (EL) 按以下顺序进行测试:
- 0A 500ms
- 4A 500ms
- 0A 500ms
- 0A 500ms
- 0A
采用了标识为 Test17.jpg 的示波器图像
- 通道 1 黄色是 TP2/TP12 上的输出电压
- 紫色通道 2 是低侧(负侧)电流检测电阻上的电压
- 触发开启通道 2、上升到 32mV 以上。
然后移除 J5 处的跳线以获得最小消隐。 对电路板进行下电上电。 重新运行到加载序列以上、锯片烟雾。 获取 Test18.jpg 上标识的示波器图像
看到烟雾后、进行了更多测试来确定哪个元件可能发生故障。 是否注意到输出盖 C3 可能损坏/变形。 请参阅图片 C3_1.jpg–C3_3.jpg 也是电路板照片 Board_1.jpg–Board_3.jpg
现在、电流限制似乎不起作用。 通过将 J6 设置为 1-2 以实现 0.5A 电流限制、电路板允许 1.0A 负载通过、如在输入电源和电子负载上观察到的那样。 但 PG LED 亮起。
示波器布线
- 检测电阻上的基准非限制 0.5A 负载。 Test22.jpg
- 基准非限制 1.0A 负载、J6 设置为 3-4 以实现 2A 限制。 Test21.jpg
- J6 1-2 0.5A 限制、EL 设置为 1A 并输出 1.0A
- 应限制在 0.5A 但不应。 PG 指示灯亮起。
- JPG
- 1.jpg 放大的相同触发器。 电流上的光标
- 2.jpg 放大的相同触发器。 输出电压上的光标
- JPG 1A 负载、J6 设置为允许 2A。 预期没有限制
- 示波器 Itimer TP6 通道 3 蓝色
- 电压会上升、但随着电容放电、预计电压会下降
- JPG 开启板载电源
- JPG 1.0A 负载。 J6 设置为 0.5A 限值。 但不限于
- 示波器 Itimer TP6 通道 3 蓝色
- 电压会上升、但随着电容放电、预计电压会下降
- JPG 与 Test25.jpg 缩小图相同
- JPG 与 Test25 相同、不受限制、但符合预期
- 示波器 BG TP9 通道 3 蓝色
- JPG 与 Test25 相同、不受限制、但符合预期
- 示波器 BGTH TP10 通道 3 蓝色
- JPG 与 Test29 相同移动通道 3 以获得更好的视图
电容 C3 发生故障是否会导致电子保险丝发生故障、而不是电流限制?
e2e.ti.com/.../Photos_2D00_1_2D00_001-_2800_2_2900_.zipe2e.ti.com/.../Photos_2D00_1_2D00_001-_2800_3_2900_.zip