您好 TI 支持团队:
我正在为需要大约 27V @ 280mA 的显示屏设计背光驱动器。
我的系统中所需的输入电压范围为 5V 至 40V。 通过查看多种选项、我发现 LP8868V-Q1 适用于我的应用。 从数据表中、我知道 LED 背光以输入电压(而非地)为基准。 基于此、我设计了一个背光驱动器、工作电压范围为 5V 至 36V、OVP 引脚设置为 63V
设计参数:
- 输入电压:5V 至 36V
- 典型输出电流(最大亮度):280mA
- 最大设计输出电流:500mA
- 开关频率:600kHz
- PWM 调光、带有保留的元件、以便我在测试后决定切换调光方法
- 补偿网络值以数据表中推荐的设计为起点;I amm 当前推导出传递函数和波特图以进行进一步验证。
原理图附在下面。
您能否回顾一下并提出任何改进或改进建议、以帮助避免潜在问题、然后再继续制造? 如果可能、我还可以私下分享 PCB 布局以供您查看。
感谢您的时间和支持。
此致、
Malek