您好、TI 专家
客户希望应用 TPSF12C3-Q1、设计和制造两种规格的 100kW 和 500kW 三相 (380VAC)、并将其应用于高容量测量设备。
客户有一个与此相关的问题。
Q1) 是否可以将该设计应用于 500kW 高容量应用?
Q2) 使用 TPSF12Cx 快速入门设计工具、我创建了两种设计:一种用于 100kW、一种用于 500kW。 请查看他们、看看是否有任何问题。
TPSF12Cx-Q1_quickstart_calculator_100KW.zip
Q3) 如果您有任何其他设计良好的电路或器件、请推荐它们。
请检查。 谢谢你。