尊敬的先生/女士:
我当前正在使用 LP8868-Q1 采用降压/升压拓扑的 LED 驱动器 IC 进行驱动 5 个 LED 在以下工作条件下:
- 输入电压范围 :9 V 至 16 V(典型值:13.5 V)
- LED 正向电压 :
- 启动时:最小 1.85V、典型值 2.09V、最大值 2.45V
- 第 30 分钟:最小 1.90 V、典型 2.14 V、最大 2.50 V
- 环境温度 :初始常量为 25°C
- LED 焊接点温度 :从 30°C 开始、30 分钟后到达 60°C
- 输出电流要求 :
- 最初:220mA
- 第 30 分钟:300mA
- 热降额要求 :
- 如果环境温度超过 55°C、则输出电流应降额至 不少于 40% 有效电流电平至 85°C
- 注释 :输入电压保持恒定 13.5 V 变化
我想了解如何配置 LP8868-Q1 以满足这些要求。 具体来说:
- 如何使用温度反馈(例如通过 TEMP 或 RTEMP 引脚)实现双电流曲线?
- 是否可以自定义热折返功能以支持所述的降额行为?
- 是否有任何展示类似功能的参考设计或应用手册?
非常感谢您在此应用中配置 LP8868-Q1。
此致、
RAVIKRISHNAN Gokul