Thread 中讨论的其他器件: LM74930-Q1、 LM74800-Q1、 LM74900
尊敬的 TI 团队:
我们正在为采用两个驱动器的 4 电机驱动应用设计电源管理系统
36V 30A 电池。
方框图:

我们需要一个 ORing 控制器(理想二极管)+负载开关(断开) 适用于两节电池的解决方案、包括关键保护特性:
-
RPP (反极性保护)
-
RCB 来自电机的(反向电流阻断)(潜在再生电流)
-
OVP (过压保护)
我们正在考虑 LM74722QDRRRQ1 终端用户指南。
我们需要您在比较不同产品系列时提供专家建议: 在我们的特定应用中、LM749XX-Q1 和 LM748X-Q1 系列相对于 LM747XX-Q1 有哪些优势?
具体而言、我们对以下方面的能力感兴趣:
-
集成断路器/电流限制: 与 LM74722-Q1 相比、LM749XX-Q1 控制器(例如 LM74930-Q1)是否提供集成的可调节电流限制或断路器功能、能够简化或增强我们的保护方案?
-
浪涌电流控制: 在连接电池或启动 4 电机负载时、哪个系列可提供卓越性能或更简单的实现来控制浪涌电流?
-
快速 RCB 响应: 考虑到电机可能会产生再生电流、因此该系列电机速度最快、可靠性最强 反向电流阻断 (RCB) 以确保零直流反向电流和系统稳定性?
非常感谢您为我们的 36V ORing 和保护需求选择合适的控制器。
祝你一切顺利