主题:UCC28781 中讨论的其他器件
您好、
了解基于 UCC28781 的宽电压 AC/DC 电源。
已查看有关自定义工作电压的一些 E2E 主题。
UCC28781:电压输入范围 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
UCC28781-Q1:变压器电感计算 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
我正在更新的系统的启动电压为 85Vac (115Vdc)、在 55Vac (50Vdc) 下关闭。 最大电压 600V 交流(1000V 直流)。 我的问题是:如何在启动电压和最低工作电压之间调整变压器设计? 变压器的初级到次级绕组拓扑是基于启动电压还是关断电压?
我想、UCC28781 可以使用 N 辅助绕组、次级绕组和生存模式。
我的目标是 65W 该转换器的最大功率、但宽输入电压范围是个问题。 我尝试设计在低电压降额时的最小输出功率为 40W、因此在较高电压下的功率可能大于 65W、以便在降额状态下以 40W 运行。 我很好奇、此时反激式拓扑是否适合如此宽的输入电压范围、以及我是否应该面向不同类型的转换器。