Other Parts Discussed in Thread: TPSM560R6, TPSM5601R5
器件型号: TPSM560R6
Thread 中讨论的其他器件: TPSM5601R5
同胞们、
两种电路板型号:型号 A 最大负载约为 0.4A、型号 B 在 3.3V 电源轨上最大负载约为 0.8A。
思路:为选项 A 组装一个 TPSM560R6、为选项 B 组装这两个器件、使降压稳压器提供的电流基本上翻倍。
除了二极管 OR-ing、还有其他方法吗?
(此处不能将两个电源轨拆分为 3.3V/1 和 3.3V/2,已考虑)
此致!