器件型号: TPSM843620
SIT0015A 焊盘图案:焊盘 14 和 15 的外露金属之间的间隙为 0.12mm (4.724mil)。 您可以按如下方式计算间隙:1.385 -(2/2)-(0.53/2)= 0.12mm。
NSMD:由于周围有 0.05mm 的最小阻焊层开口、焊盘 14 和 15 之间的其余阻焊层滑块为 0.12 -(2 x 0.05)= 0.02mm (0.8mill)、这是不可制造的!!! 可制造的最小阻焊层滑块为 0.076mm (3mil)。
SMD:如果铜周围增加 0.05mm、使裸露的铜保持如建议焊盘图案中所示的相同、则铜与铜的间隙将为 0.02mm (0.8mil)、这是不可制造的!!! 不推荐用于不同网的垫!
请提供 TPSM843620SITR 的可制造推荐封装。