器件型号: LM22673
尊敬的 TI 团队:
我想澄清一下 MPN 的产品规格:LM22673MR-ADJ/NOPB。
在数据表中、我找不到有关 VIN 引脚的绝对最大输入电流的信息。 您能否确认允许的最大输入电流是多少?
在我的电路中、我观察到:
-浪涌电流:启动期间高达 3A。
-电流尖峰:IC 关断期间高达 8A。
我担心这些条件是否会在长期运行过程中损坏 IC。
此外、我还有几个问题:
如果 VIN 引脚上的输入电压在启动期间上升至 55V、会发生什么情况?
如果电压尖峰只持续几毫秒、这是否可以接受?
在最坏的情况下、VIN 引脚可能会发生什么类型的损坏? 例如、它是否会导致可见的烧伤痕迹或断线键合?
感谢您的帮助。
此致、
Shahrul