Other Parts Discussed in Thread: UCC28710
部件号: UCC28710
我们使用:
反激式控制器:UCC28710
初级电感= 550uH
I pk = 0.75A
初级漏电感= 8.35uH
缓冲器类型:RCD
二极管= UF4007
输出= 12V/1A (12W)
VIN (max)= 265VAC
MOSFET 额定值:800V
MOSFET 器件型号= 80N240K6
在 90VAC 时、获得大约 715V 的钳位电压。 钳位电压随输入电压的增加而增加。
您能否检查缓冲器电路 RC 值、如果不可行、请建议一些可行的 RC 缓冲器值。
请查找从 TI Webench .WBDesign12(1).pdf 生成的附件 Webdesign PDF 文件