Other Parts Discussed in Thread: LM74910H-Q1
器件型号: LM74910H-Q1
TI E2E 支持团队大家好、
我在为私人项目选择合适的 TI OR-ing /理想二极管控制器解决方案时正在寻找指导。
应用摘要:
-
目标:将多个并行电源输入 OR-ing 到单个输出总线
-
输入数量:6 个(6 个电源或一个公共输出)
-
输出要求:14.8V 标称电压、连续电流高达 15A(每个系统总线)、最大电流为 25A(安全裕度)
-
拓扑偏好:每个输入的背对背 N 沟道 MOSFET(反向电流阻断和稳健的故障隔离)
-
所需的特性:“最全面“的保护/故障处理(断路器型行为)、快速反向阻断、可调节电流限制/短路响应以及电流监测
-
候选器件:LM74910H-Q1(由于保护功能集和提高的 IMON 精度而成为首选)
问题:
-
LM74910H-Q1 是否非常适合~14.8V/15A 的 6 输入 OR-ing 设计? 是否有并联六个通道的注意事项或推荐架构?
-
对于 15A 连续电流、您是否建议使用目标有效 RDS (on) 和有关背靠背配置的 MOSFET 选择(封装/热性能)的任何具体指导?
-
为此用例(包括浪涌)设置 OCP/SCP 阈值的推荐方法是什么?如果多个电源可能共享电流、则建议使用哪些最佳实践指南来确保稳定运行?
-
是否有任何比 LM74910H-Q1 更能满足该要求的较新的 TI 器件(包括 LM749xx 或相关系列中的器件)?
提前感谢您的支持。