Other Parts Discussed in Thread: LMQ644A2-Q1
器件型号: LMQ644A2-Q1
您好团队
我们的产品采用了适用于 3.3V@12A 和 1.8V@12A 的 LMQ644A2-Q1 IC
配置参数概述如下:
-输入电压 (Vin ): 11 至 13V 和 12V
-输出电压/输出电流 (Vout/Iout ): 3.3V@12A
-输出电压/输出电流 (Vout/Iout ): 1.8V@12A
- Fsw = 2.1MHz
- MODE = FPWM
-展频=禁用
请找到随附的原理图。 请查看原理图并分享您的反馈。
电感器部件号:XAL1010-102MEB
此致、
Virali