Other Parts Discussed in Thread: TPS4H000-Q1
器件型号: TPS4H000-Q1
尊敬的团队:
我们计划在电路板设计中使用 TPS4H000AQPWPRQ1 继电器驱动器 IC。 器件将由+12V 电源供电、具有 3.3V 逻辑电平输入信号。
数据表指定 IC 包含内部电压钳位电路、用于抑制继电器线圈开关期间产生的瞬态。 请说明以下几点:
-
在电感反激式条件下的典型钳位电压电平是多少?
-
是否有指定的钳位电压范围或容差?
-
内部钳位是否足以安全处理医疗应用中的继电器线圈瞬变、或者是否建议提供额外的外部保护(例如输出端的 TVS 二极管)?
我们希望确保输出瞬态行为不会在我们的应用中造成损坏或可靠性问题。
此致、
Abhishek