Other Parts Discussed in Thread: BQ25672
器件型号: BQ25672
###问题描述
我在使用高密度 10 通道充电器板时遇到热调节问题。
当每通道充电电流为 3A 时、内部 TDIE 温度目标 TDIE 快速上升到 120C。
此时、IC 会进入热调节状态、将充电电流降至 2.2A 至 2.5A。
通过在电路板前面添加一个 5cm 的小型 4010 风扇、温度会降至 100°C、并且该器件成功保持 3A 的满充电电流。
我想回顾当前的布局、找出散热方面的瓶颈。
具体而言、我需要以下方面的指导:
散热过孔的放置:散热焊盘 (PowerPAD) 拼接的优化。
2.覆铜:建议将内层用作散热器的区域。
通常、系统按预期工作 带有一个小风扇、可将一个额外的风扇安装到电池上。
* V_IN:12V 150W(平均功率为 LRS-150-12)
* V_BAT:LiFePO4 3.6V
*充电电流: 3A(目标)
*环境温度:~25 –30°C
*全天候制造使用
随附:原理图和布局
配置:
Charger.setWatchdogTimer(BQ25672::WatchdogTimer::Disabled);
Charger.setOtgEnabled(false);
Charger.setCellCount(BQ25672::CellCount::S1);
// 3.6V
Charger.setChargeVoltageLimit_mV(3650);
// 3A
Charger.setChargeCurrentLimit_mA(3000);
//最大输入电流 1500
Charger.setInputCurrentLimit_mA(1500);
//系统 2.5V
Charger.setMinSystemVoltage_mV(2500);
//最小输入 V 11V
Charger.setInputVoltageLimit_mV(11000);
// ADC 模块
Charger.setAdcEnabled(true)
Charger.setAdcRate(BQ25672::AdcRate::Continuous);
Charger.setPrechargeVbatThreshold(BQ25672::PrechargeVbatThreshold::VREG_15_0pct);
Charger.setVsysAdcEnabled(true);
Charger.setVbatAdcEnabled(true);
Charger.setVbusAdcEnabled(true);