Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4002-SP, TPS7H1301-SP
器件型号: TPS7H4002-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7H1301-SP
我有+5V 的输入电压、并使用 TPS7H4002-SP、我想获得−0.8V 的输出电压
该器件是否支持反相降压/升压配置以实现−0.8V 输出?
从设计角度来看、所需的输出电流相对较低(低于 50mA)。 但是、我有严格的要求:元件必须采用陶瓷封装、适用于航天应用(防辐射或航天级)、并具有与 PCB 接触的单个散热焊盘。
我希望 TPS7H4002-SP 能够满足这些要求。 否则、我将非常感谢提供满足这些限制条件的替代组件的任何建议。