器件型号: TPS74401
您好、
我想说明一下该器件允许的最小输入电压。
在第 5.3 节“建议运行条件“中、最小 VIN 定义为:
VIN≥VOUT + VDO (VIN)
在第 5.5 节“电气特性“中、它指定为:
VIN≥VOUT + VDO
但是、在主要特性和第 7.3 节电源相关建议中、输入电压范围如下所示:
1.1V 至 5.5V
在最新数据表版本(2025 年 4 月)中、旧版本(2015 年 4 月)中删除了以下声明:
“使用外部辅助电源支持低至 0.9V 的输入电压“
在我们的应用中、我们目前使用以下参数:
-
VIN = 1.05V
-
VOUT = 0.9V
-
IOUT = 2A–3A
-
VBIAS = 3.3V
-
包装:RGW
基于此、我有几个问题:
-
实际可可靠用于 TPS74401RGW 的最小 VIN 是多少?
-
在 VIN = 1.05V 时、器件是否存在关断或行为错误的风险?
-
为什么在最新的数据表版本中删除了关于在低至 0.9V(使用外部辅助电源)下运行的声明?
如有任何澄清、将不胜感激。
谢谢你。