“线程:测试”中讨论的其它部件
你好,团队
对于 IADJ 固定且 VIN 从24V 上升至29V 的应用,
在 VIN 升至27.9V 且 VISENSE 与 IADJ/6不等后,IADJ 突然降至约一半。
在什么情况下,VISENSE 将不等于 IADJ/6? (触发此类 IADJ 下降的机制是什么?)
详细的测试结果如下所示。
|
信号 |
测量值 |
||||
|
+24V (VIN) |
24. |
27.8. |
27.9. |
29. |
五 |
|
IADJ |
648.9 |
646.7. |
366.5 |
366.4. |
MV |
|
VISENSE |
110.2 |
110.1 |
111. |
127.5 |
MV |
|
IADD/6 |
108.2. |
107.8 |
61.1. |
61.1. |
MV |
非常感谢。
此致
大卫