“线程”中讨论的其它部件:UCC2803, UCC28C43, 测试
TI 团队您好,
我们使用 UC3843D (带有 SOIC-14引脚) PWM 控制器 IC,24V,它工作正常, 没有太大的加热,
有关参考信息,请参阅以下电路图
下一个
我们将 UC3843D 与具有24V 电压的 SOIC-8引脚封装一起使用,它可以工作,但加热程度更高(不可接受的加热)
有关参考信息,请参阅
电路图
数据表中提到 UC3843D 的工作电压高达28V
请给出如何避免 UC3843D 加热的解决方案
谢谢,此致,
马纳斯·索法
科内克伦斯和德马格·普夫特。 有限公司
邮箱: manas.sable@konecranes.com