“线程:TPS61170, 测试”中讨论的其它部件
您好,
我喜欢计算 TPS61170的功耗,以确保温度升高。 (MOSFET 和电流感应电阻器嵌入到设备中)。 请提供计算公式和所需数据。 我正在将此设备用于升压转换器。 以下是我们的升压转换器中使用的数据,但是,是否可以提供与输出电流相关的关系或变化? 因为 Vin 和 Vo 将保持不变,但未来 IO 将发生变化。
VIN:最小=5V;典型=6V;最大=7V
VO : 最小=11V;典型=12V;最大=13V
IO :最大150mA
谢谢,
赫马