您好,
我设计了使用 UCC28064A 的400W PFC 转换器。
在低功耗和高线下工作时,PFC 控制器会因电流波形尖锐而产生噪音。
低线(120V 交流)和40W,捕获显示输入电流
将功率增加到300W,电流如图所示
在高压(230V 交流)下,340W 的电流如图所示
在所有这些以前的情况下,转换器都是安静的。 但是,在高线路和低功耗下工作时,输入电流为
在这些情况下,PSU 发出轻微噪音。
我尽可能优化了 Rtset,因此 Vcomp 在全功率和低端时接近5V,这有助于减少问题,但没有完全解决。
如果能得到有关如何解决此问题的任何反馈,我将不胜感激。
谢谢
JGE