“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,先生,我从设计输入电压为24V 的48V 3A 输出的工作台上获得了一条设计电路。
我选择了一个由工作台设计人员指定的组件。 当负载电流小于500mA 时,模块工作正常。但当负载高于500mA 时,输入源电流不会保持恒定。当我增加负载电流时,输出源电压和电流保持恒定,但输入源电流持续增加,同时也会加热。 我的 PCB 有4层,我没有提供任何散热片。 大多数加热元件是 MOSFET,电感器,肖特基二极管。这些元件的加热越来越多。 所有这些都是 SMD。 在运行此模块的某个时刻,MOSFET 放错位置。 我应该如何解决这一加热问题?
我附上了我的示意图 。请回复我...