Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85
大家好,团队
我们对 LDO 有一些疑问和要求。 请检查以下提及的问题和要求:-
- LDO (L2)要求1:-
- 输入电压:-3.3V
- 输出电压:-1.8V
- 输出电流:-170mA
- 允许波纹:-3mV
- 电压容差:- 5%
- PSRR 应该为高。
- 工作温度:-40度至+85°C
- 必须使用 EN 和电源正常针脚
- LDO (L3)要求2:-
- 输入电压:-3.3V
- 输出电压:-2.5V
- 输出电流:-830mA
- 允许波纹:-60mV
- 电压容差:- 10%
- PSRR 应该为高。
- 工作温度:-40度至+85°C
- 必须使用 EN 和电源正常针脚
TI 团队建议使用 TPS7A85 LDO 部件,但我们对同一部件有以下疑问:-
- 较低电流(100mA 或按照上述要求)的降压是多少? (如数据表中所给出的全负荷(4A)下的压降将为150mV)
- 对于相同要求的降压电压较低且可工作-40至85°C 的其他 LDO 部件,请提出建议,并且输出电流范围应支持(100mA 至2A)?