“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好 TI 团队,
我们在设计中使用 TPS43060,规格如下:
VIN | 10.8伏- 15伏 |
输出电压 | 24V |
输出 | 2A. |
联邦社会福利部 | 400kHz |
设计看起来不正确,但有以下观察:
1.第1板: 我们得出结论,由于以下阻抗检查,升压 IC 损坏
HDRV 至接地 | 3.3欧姆 |
LDRV 至 GND | 0.5欧姆 |
VCC 至 GND | 1.8欧姆 |
车尾箱接地 | 1.8欧姆 |
2.电路板#2:低压侧 MOSFET 的漏极和源似乎短路。 最初,主板将输出电压提高到 Vin +3V,但最终失败。
两块板在损坏时均未受到任何装载条件的影响。 这是微控制器对板的初始编程,并将 EN 拉高。
原理图片段
让我了解一下您对设计的想法。