大家好,
我的客户Preh有关于UCC5350-Q1的问题:
如何计算栅极驱动器的RMS电流。
4路栅极驱动器UCC5530用于H桥控制,栅极驱动器将分别驱动IGBT (每个IGBT 650nC栅极电荷)。
约50 % 占空比的切换频率为f_sw=60kHz。
15V_SUPPLY在栅极驱动器处提供VCC2。 变压器电感必须在15V_SUPPLY输入处标注尺寸,为此,我需要RMS电流。
1) RMS电流的计算方式是否与此类似?
t_on=1/(f_sw/2)=3 8,3µs Ω
I_RMS_PER_DRIVER= Q/t_ON =650nC* 8,3µs =78mA
I_RMS_TOTAL:= I_RMS_PAR_DRIVER*2=156mA (同时激活2个栅极驱动器)
2)还是这样?
电荷转换为电容器。
C=Q/V=650nC/15V=43,3nF
计算Tau:
=1.365欧姆+3.75欧姆+2.5欧姆=7.6欧姆
TAU_ON_NOM=RON_TOTAL_NOM*C=310,2ns
电容器充电期间的电流曲线: 
峰值电流I_OH_nom的计算公式为数据表中=15V/7.6欧姆=1.97Ampere
然后,为t_on持续时间计算RMS电流:

I_RMS_TOTAL=IG_ON_NOM_RMS*2=537mA (同时激活2个栅极驱动器)
谢谢,致以诚挚的问候
David