按照 用户指南, 我已进入第2.4 .3.3 节,并注意到我没有测量" IBAT_SENSE (TP17和之间0.01 欧姆电阻的电压)= 240 mA±60 mA"
此外,我还看到VBAT_OVP_STATUS和VSYS_OVP_STATUS上出现闪烁的故障。 从操作顺序来看,我似乎需要在打开PS #1之前启用我的电池模拟器,否则我将进入此故障状态。 本指南在2.4 .3.1 部分中简单地说,它们都应该在2.4 .1部分中打开,该部分说明在2.4 .4中打开它们,但没有按特定顺序打开它们。
指南中的2.4 .3.2 一节指出,我应该同时打开PS 1和Load 1,然后重新安装J19跳线(2.4 .3.2 一节)以启用充电。 这种操作顺序会导致上述故障。
工作原理似乎是在安装了跳线J19的情况下,只打开负载1 (电池模拟器),然后打开电源1。 任何其他顺序似乎会导致某些故障,并且不会发生充电。
有什么提示说明为什么会出现这种情况?