各位专家,您好!
你好。 我将联系我们,指导我们完成已知客户体验所要求的信息:
| OPN | 最小输入 | 最大输入 |
| LM317K钢/NOPB | ? | ? |
| LM350K钢/NOPB | ? | ? |
| LM317HVK钢/NOPB | ? | ? |
| LM79L05ACM/NOPB | ? | ? |
| LM79L05ACMX/NOPB | ? | ? |
| LM79L15ACMX/NOPB | ? | ? |
| LM79L12ACMX/NOPB | ? | ? |
| LM79L12ACZ/NOPB | ? | ? |
我在解释建议的最小余量或压降电压时遇到困难,例如 LM317K部件,以调节输出电压。 是3V吗? 我知道,只要不超过输入-输出电压差(40V),该设备甚至可以工作数百个输入电压。 建议该器件工作电压最高可达37V (电流大于1.5A),因此我认为它在本应用中支持高达77V输入,对吗?
因此,希望能够更好地帮助完成所请求的数据。
感谢您的指导!
此致,
Archie A.(Archie A.