你(们)好
电源参数:
- 10~60V输入
- 13V x 5A输出
——— >(01)汽车项目,有振动的地方,电解电容器将是防振动的。 用于叉车的12/24/48V蓄电池系统。 车辆蓄电池和印刷电路板连接器之间的电源线将使用6根线的最粗线规,并联使用3根正极线和3根负极线。 印刷电路板将有一个4.2 mm 节距的'ini-fit接头'。
——— >(02)电解电容器尚未定义,输入电容为100~220uF x 100V,输出电容为330~470uF,两者均为低,极低或超低ESR。
——— >(3)输入TVS二极管,SMCJ60CA,"电压-反向平衡器(典型)"= 60V,"电压-击穿(最小)"= 66.7V和"电压-夹紧(最大)@ IPP"= 96.8V @ 15.5A。 如果我们认为二极管是完美的,输入端的峰值电压可达到接近100V。 输入电容器和高端MOSFET (U10)的额定电压为100V。 电感器L7和电容器C91用于帮助将LM5118的引脚1 (VIN)处的电压钳位在76伏以下,即绝对最大额定值。
——— >(4)此原理图基于几天前由Webench工具(随附PDF)创建的设计,但我确实选择了备用零件号/值,我希望收到有关此原理图的审查和意见。
——— >(5)反馈电阻计算。
所需输出电压= 13V
VFB = 1.23V
关系=(13 1.23)/ 1.23 = 9.5691
Rdown = 560R 1 % 0402
Rup = 5.36K 1 % 0402
输出电压= 1.23 + 1.23 (5.36 / 0.56)
输出电压= 13V
功率上升=(13 1.23)^2 / 5.36
功率上升= 25.8mW (正常)
——— >(6) UVLO电阻计算。
Vuvlo_on = 1.23V
Vuvlo_off = 1.13V
设计:
Vstart =?
Vstop = 9.5V
Vstop:
VIN - Rup - 1.13V - Rdown - GND
9.5V - Rup - 1.13V - Rdown - GND
VRdown = 1.13V
VRUP = 9.5V - 1.13V = 8.37V
关系= 8.37V / 1.13V = 7.4
Rdown = 27K,1 % ,0402
RUP = 27K * 7.4 = 199.8K
RUP商用= 200K,1 % ,80.5125万mW
VON = 1.23 + 1.23 *(200/27)
Von = 10.34V
Voff = 1.13 + 1.13 *(200/27)
Voff = 9.5V
上面计算的Von和Voff,UVLO引脚的5uA上拉电流将如何影响这些脱粒罩?
因为5uA * 27K为135mV。 如果它确实有影响,那么考虑到5uA上拉电流,计算UVLO阈值的完整方程应该是什么? 由于以上计算的值9.5V和10.34V非常适合此应用,因此我希望在实践中实现非常相似的值。
——— >(7)我是否需要在MOSFET的栅极插入串联电阻器?
——— >(8)欢迎提出建议,意见,建议,建议。
此致,
Jeferson。