您好,
在我们的项目中,我们使用5x TPSM6.3606万RDLR电源模块来采购我们的内部导轨,我们正在努力解决这些模块产生的大量热量。 我检查了您的评估板中提供的数据,但只有高电流数据。 我们的负载要低得多:
- V+1_2: 415.60mA
- V+3_3: 255.70mA
- V+5: 369.70mA
- V+5_5: 43.80mA
- V+15: 86.70mA
在设计阶段,I在原理图设计阶段使用了Excel中的TI计算工具,温度上升 约 为8C。
我还提供了部分原理图,放置和细菌器。 请注意,相同的GND平面位于第2,5,7,10,12层, 15.
主板尺寸:5.1 x 11.4 英寸
此外,还添加了电源设备区域的散热图像:
FLIR580–电源,顶部,TPSM6.3606万RDL达到CCA 55C,环境温度为25C。
我们最初使用的是切换频率450kHz。 然后我们将其增加到1MHz,也尝试了1.7MHz,但没有显著变化。
如果我们在设计中遗漏了某些内容,或者从您的角度看温度结果是否真实,请检查数据
您是否有来自评估板的低电流测试数据(我们没有该板)?
谢谢!
Jaroslav
e2e.ti.com/.../PSU_5F00_Place_5F00_BOTTOM.pdfe2e.ti.com/.../PSU_5F00_Place_5F00_TOP.pdfe2e.ti.com/.../PSU_5F00_schematic.pdf