主题中讨论的其他部件: TL431, UCC2.871万
工具/软件:WEBENCH设计工具
早上好,
我需要从交流线路到24V直流进行交流/直流。 我实施了Webench的设计,直接为一些商业组件(变压器和光耦合器)更换了一些"定制"组件。 在辅助侧,它应该有24V直流电,我只得到6至12伏电压。
我曾尝试更改RCS,RTL等,但仍未找到解决方案。
我附上了自定义变压器和商业变压器的不同之处:
参数 | 定制 | 商业 |
NPR | 109. | 1. |
nsec | 22. | 0.188 |
非 | 17. | 0.156 |
LP | 1.57分钟 | 560 u |
我还附上了系统示意图:
我正在无负载测试,正如我在数据表中看到的那样,即使没有负载,它也会具有输出电压。
如果有人能帮助我,我将不胜感激。
此致,
Guifr é
DTU学生