您好,
我们正在为 TPS549D22提供编程支持,我们面临以下问题:
根据用户指南,地址D2h应包含值13h (生产中预编程),但我们从该地址读取12h。 无论我们是使用我们的编程工具还是TI的SW Fusion Digital Power Designer读取器件。 我们的客户还向我们发送了测试配置,其中地址D2h包含值14h,我们将此值编程到设备中,但我们无法使用我们的编程工具或TI的SW在设备中重新编程地址D2h。 BTW:TI的SW不报告未重新编程地址D2h,我们从PMBus上捕获的通信中观察到这一点。
遗憾的是,我们没有 TI的评估模块TPS549D22EVM-784,我们正在尝试在我们的编程模块中对器件进行编程。 我们担心模块中的设备连接不正确,因此我想询问您是否可以提供最少的硬件电路来对设备进行编程。
此致,
Frantisek