我正在针对以下规格设计反激式器件:
输入电压:100V 至280Vdc
PO:20W
Vo:13.5V
在+80C 至-20C 的温度范围内、它在所有条件下都可以正常工作、但在-20C 至-40C 的温度范围内、它在较低的输入电压(100V 至160V)下不会以高于1A 的负载启动。 这些波形针对基准进行了连接。 黄色- Vin 引脚、蓝色- SS 引脚、红色- CS 引脚。
它看起来是处于断续模式或偏置电流不足。 您能不能帮助我理解并解决同样的问题。
启动电阻更改为 R3-75K、R4-75K 和 R13-50K