器件型号:LM336-5.0
应用工程师
尊敬的负责人
您好!
感谢您的持续支持。
我叫 Kengo Suzuki、来自 Daifuku。
案件编号 :CS1162154
我想再次向您的公司询问测量方法:5V 基准二极管(也称为齐纳二极管):LM336MX-5.0/NOPB 使用 HP 34401A 数字万用表时、最大测量速度为1000次/秒(= 1msec 采样)。
贵公司使用此仪器(最大测量速度为1000次/秒(=1msec 采样)测量5V 基准二极管 LM336MX-5.0/NOPB)的依据是什么?
LM336MX-5.0/NOPB 100μsec 的电路板用于以0.1ms (=μ s)采样的电流输入/输出电路。
我想用0.01msec (= 10μsec μ s)采样来测量电流、但即使是您引入的测量设备的后继产品、即34461A (Keysight Technology)、也只能测量高达1000次/秒(= 1msec 采样)的电流。
很抱歉给您的公司带来麻烦、如果您能给我启迪、我将不胜感激。
最棒的
Kengo