(1).输入电流限制由 REG 0x3FH (条件 RAC:10m Ω 感测电阻)稳定为第8.3.5.1章。
如果将输入电流限制中心设置为4096mA (0b 0001 0000 0000 0000)、则其电气特性容差为+/- 2%、如下图所示。
在这种情况下、请教授电流调节精度+/- 2%的详细信息? 它是否包含 RAC 10m Ω 电阻器容差和充电器的放大器容差等?
换言之、以下哪一项是正确的案例1和案例2?
情况1. 输入电流限制差值仅为电流调节精度+/- 2%。
情况2. 输入电流限制差异的计算方法为(电流调节精度+/- 2%)+(RAC 阻抗容差+/- 0.5%)+(放大器容差+/-°) %)+…
如果案例2是 corrent、我们必须知道上述的价目、并且我们必须使用价目容差从4096mA 的设置中对扩散器进行滤波。 请教它。
(2)。 最大输入电流限制范围为 REG 0x3FH (0b 0001 1111 1100 0000)=8128mA/ RAC 10m Ω 感测电阻、如下图所示。
如果输入电流限制:8192mA 与上述问题(1)一样具有+2%的电流调节精度、则实际输入电流限制将为8192mA*1.02 =8356mA?
或者、即使电流调节精度为+2%、也会通过饱和将实际电流限制设置为8128mA?
(3)。 最大输入电流限制范围为 REG 0x3FH (0b 0001 1111 1100 0000)=8128mA/ RAC 10m Ω 感测电阻、如表17所示。
如果在 RAC 10m Ω 条件下电流吸收为8128mA 或更高、则感应电流会发生什么情况?
例如、当 RAC 10m Ω 时电流为9000mA 时、感应值削至8128mA、最大值是多少?