尊敬的论坛:
我正在使用 LM5123-Q1设计升压转换器。 输入电压范围为10V 至26V。 输出电压必须为28V、输出电流范围为0至3.3A (最大92W)。 在 Webench 的帮助下、我创建了随附的原理图。 我想对该设计进行仿真、以确认环路稳定性并检查电容器的纹波电流额定值和电感器的电流额定值。 Webench 指出、此设计不提供仿真。 因此、我下载了 PSpice (均值)模型、但这似乎仅支持较低的输出电压范围。
是否有办法将模型更改为较高的输出电压范围? 或者、我是否应该使用其他模型?
感谢你的帮助。
此致、
Gavin。