主题中讨论的其他器件:TPS62810-Q1、 TPS62811-Q1、 TPS62812-Q1
你(们)好。
您能不能帮助我处理以下数据、因为它不在数据表中:
1) LM63615DQPWPRQ1
@-40C
Iload (开路负载): 6V =,14V =,18V =
Iload (100mA): 6V =,14V =,18V =
Iload (300mA): 6V = ,14V =,18V =
Iload (550mA): 6V = ,14V =,18V =
@105°C
Iload (开路负载): 6V =,14V =,18V =
Iload (100mA): 6V =,14V =,18V =
Iload (300mA): 6V = ,14V =,18V =
Iload (550mA): 6V = ,14V =,18V =
谢谢、
奥古兹