输入电压:21.6V - 26.4V 范围(额定电压24V)
输出电压:3.3V。
环境温度:85°C
负载:0.040 - 0.065A。
LMR50410的 PFM 版本。
因此、是的、 这对于该 IC 来说是一个非常轻的负载、但这是我库存中已经有的东西。 我真的需要避免在库存中添加任何其他商品、这假设我甚至可以找到任何库存商品。
在输出电流小于0.2A 且电感纹波为40%的情况下、Webench 会发出警报、提示"器件在 PFM 模式下运行时可能不稳定"。 (在50%电感器纹波下小于0.15A)
-它以什么方式变得不稳定? 这是否会在某些负载情况下进入开/关振荡并且无法恢复的情况下发生?
输出中是否会出现额外电容可以缓解的过多纹波?
-如果它与电压反馈环路相关、调整反馈电阻器是否会提高稳定性? Webench 不允许对其进行更改。
-我是否需要添加大约0.16A 的虚拟负载以保持稳压器稳定?