各位专家:
我的客户询问峰值 I_DS。 在发生故障时、I_DS 流过231A 以上的可能性会超出该 FET 的最大电流。 客户想知道此脉冲峰值电流是否可接受。
下面是详细条件。
V_DS:48V
I_DS (连续):2.5A
电机(电感负载)的 H 桥、因此在系统中使用四个 FET。
脉冲宽度:2us =>这是系统检测到过流然后关闭 FET 时的延迟。 一旦检测到故障、系统将不会继续运行、因此只应用单个脉冲。
I_DS 简短描述:流过231A 时,无法确定流过多少。
这是可以接受的吗?
此致、
Uchikoshi