您好:
我们新构建了平面变压器、但它具有高绕组间电容。
CPRI-sec 为500pF、其他一切都符合预期。
该结构采用高交错式结构:因此泄漏电流仅为0.25uH、因此我们增加了一个大约2.5uH 的外部电感器。
该组件与具有等效比率的传统手绕变压器配合使用。 这个的绕组间电容为300pF。 而不是平面版本。 我们可以看到无可挑剔的漏极波形、但仅持续约6ms、之后它会关断。
到目前为止,我们找不到任何问题。 但你怎么看呢? 它是否由于 Cww 过大而关闭?
什么是解决方案才能使其正常工作?
任何见解都将非常高、我对此表示赞赏。
R