您好、TI 专家。
客户询问了降压-升压。
规格如下所示。
------------------------------------------------------------------
-应用:带许可证电池(锂离子电容器)的可充电 RCU (遥控单元)
-输入电压:1.5V ~ 5V
-输出电压:典型值 3.3V
-负载电流:最大700mA
-需要启用/禁用控制引脚
-低静态电流
-封装:不包括 LGA 和 BGA 封装类型
------------------------------------------------------------------
是否有合适的器件? 请推荐。
请检查。 谢谢你。