主题中讨论的其他器件:UCC28180、 UCC27511、 UCC27614、 UCC27511A
尊敬的 TI 团队:
DE 正在研发适用于两轮车应用的750W 充电器、我们使用的是德州仪器(TI)的少数有源器件、例如 UCC27714DR、UCC27511、UCC28180、ISO7220ADRG4、INA180A4IDBVT、 UCC24624DR 和 LM2904BQDRQ1等。我们已经准备好了原理图、 并要求您在进入硬件部分之前验证所附的原理图。
请为我们提供支持。
注意(750W 充电器流): 单相交流电源>>桥式整流器>> PFC >> LLC 转换器>>电池。
原理图中的标签信息:--
1. VIN_RECt+:桥式整流器的正整流输出端子。
VIN_RECT- : 桥式整流器的负整流输出端子。
3.+VH_bus : 从 PFC 输出或输入到 LLC 谐振转换器的正输出端子。
4. BAT+ : LLC 转换器或充电器的正输出端子。
5.电池- : LLC 转换器或充电器的负输出端子。
PWM_HIGH 和 PWM_LOW :LLC 转换器中初级 H 桥侧的 PWM 信号,这些信号来自微控制器。
7、 SR_PWM_A 和 SR_PWM_B : LLC 转换器中次级同步整流器的 PWM 信号,这些信号来自微控制器。
8. PWM_EN、SR_PWM_EN 和 PFC_EN :来自微控制器的 PWM 使能信号,即 LLC 的 H 桥、LLC 的同步整流器和 PFC 控制器的 PWM 使能信号。
9. CS_LLC 和 CS_VOUT :LLC 转换器的初级和次级电流感应电压。
VIN_AC :交流 rms 输入电压
11. VINAC_SENSE、V_BUS_SENSE 和 V_OUT_SENSE: 信号调节后的交流输入电压、PFC 和 LLC 输出电压的输出电压感应,这些信号调节将进入微控制器。
谢谢、此致、
Khageswara Rao