Other Parts Discussed in Thread: LM34919
您好、TI 团队、
我们有关于 LM34919的问题。
应用:
输入电压16V- 36V
输出电压24V (25V-36V)
我们希望使用 PWM 将输出电压从8V-24V 调节到8V-24V。
这是可行的吗?
是否有任何应用建议?
我们使用 SS 引脚进行了实验。 这样看来是可能的。
16V 至24V 之间是否存在问题?
在这里、输出电压应遵循输入电压(-内部损耗)
问题2:
负载的浪涌电流(<1s)为800mA。 能否将电流限制从600mA 增加到800mA?
提前感谢。
MIT freundlichen Grüßen
Björn Langkamp
Elektronik Entwicklung
OLHO tronic GmbH 电子邮件: b.langkamp@olho-tronic.de
Scheidkamp 13 Fon: +49 5732 1082 440
D-32584 Löhne 传真 :+49 5732 1082 105
----------------------------------------------------------------------
Diese E-Mail enthält vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen。 wenn Sie nicht der richige Adressat sit sincd soder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sobfort den Absender und vernichten Sie diese Mail。 Das unerlaubte Kopieren sowie Die Unbufugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestettet。
----------------------------------------------------------------------
(三
OLHO tronic GmbH–Scheidkamp 13–32584 Löhne Amtsicht Bad Oeynhausen、HRB 3046、UST-Identnr.de 203 198 859
Geschäftsführung:Carsten Oleff
(三
(三
比特登肯锡耶一个 Die Umwelt 和稀疏锡耶帕皮耶。
(三