对黄金电量监测计文件进行编程后、我在应用中的单节21700电池上运行三个充电放电周期
e2e.ti.com/.../xp223600015_5F00_Battery_5F00_Log.csv
设计容量为3600mAh
黄金监测计文件中的终止电压设置为3150mV,剩余容量为100mAhours。
对于第一个猜测、正确地对 SOC 进行猜测、并在电压接近3200mV 时将其设置为0%。 在第二个和第三个周期、SOC 设置为0%时的电压分别向上漂移3300mV 和3450mV。 这会影响器件的运行时间。
由于电池中的端接电压设置、我预计端接电压为~3200mV。
放电负载的恒定功率约为1.6W。 充电电流为1A。
导致此漂移的原因是什么?